TRELLVAC Handler LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER LD

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement de systèmes de récupération des déchets et aux unités centralisées de nettoyage. Extraction de poussières, copeaux, sables, déchets divers, pulvérulents, etc.

Avantages

Léger et très maniable, il est recommandé pour l’extraction (manipulation manuelle) au point d’aspiration. Excellent rayon de courbure. Très bonne résistance du tube à l’abrasion.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

wear resistant NR, black, smooth

Armature

synthetic textile cords with embedded steel helix

Revêtement

wear and weather resistant SBR, black, corrugated

Température

-30°C to +80°C.

Propriétés électriques

non conductive. The helix can be connected to couplings in both ends

Informations complémentaires

OD measured on top of corrugation.

Technical Specifications

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Téléchargements

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)