Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, aspect ondulé, noir,
Température
-40 to +90
Propriétés électriques
tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré sur le haut de l'ondulation.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

Nos solutions pour les cimenteries

Guide de manipulation

Guide de stockage

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide. 

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3