Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR-NBR/SBR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM, bleu et orange, lisse,
Température
-30 to +80
Normes et homologations
ISO 3821.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)