PLUTON Red - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON RED

Soudage

Applications

Tuyau caoutchouc pour l'alimentation en acétylène dans les applications de soudage.

Avantages

Flexible, léger et donc très maniable. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR/NR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, rouge, lisse

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

ISO 3821. EN 559.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

20

0200549

1940

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

40

0200550

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

20

0200032

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

40

0200031

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

100

0200030

3400

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

120

0200029

3480

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

20

0200036

3480

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

40

0200035

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

100

0200034

3400

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

120

0200033

3480

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

20

0060180

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

40

0060179

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

100

0200038

6600

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

120

0060178

6600

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.38

40

5503044

920

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ISO 3821

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires