Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) résistant aux produits chimiques, lisse, noir,
Armature
fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, aspect grain toile, noir, ondulé
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
tube UPE conducteur, R≤10^6Ω/lg.
Normes et homologations
EN 12115.
Informations complémentaires
Grâce à ses propriétés électriques, ce tuyau peut être utilisé en zones ATEX.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3