Applications
Destiné aux opérations de lavage et nettoyage dans l’industrie alimentaire y compris le nettoyage à la vapeur jusqu’à 165°C.
Convient pour l’équipement d’enrouleur.
Convient également pour le transfert de denrées alimentaires aqueuses, acides, alcooliques (jusqu'à 70%) ou liquides gras.
Avantages
Un tuyau de nettoyage robuste spécialement conçu pour les laiteries, la transformation de la viande, les conserveries, les marchés aux poissons, etc.
Très flexible.
Revêtement non tachant.
Résistant aux graisses animales et végétales.
Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, lisse, rouge,
Température
, Eau : -20°C to +100°C/WP=20bar.
Vapeur : +165°C/6bar
Vapeur : +165°C/6bar
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Raccords et raccordements
Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d’informations.
Nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration