Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant aux produits chimiques, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, lisse, vert,
Température
-30 to +100
Propriétés électriques
tube antistatique, R<10^6Ω/m.
Raccords et raccordements
Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)