Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux peintures à base de solvants, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, lisse, vert,
Température
-20 to +100
Propriétés électriques
tube antistatique, R<10^6Ω/m.
Raccords et raccordements
Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)