Applications
Aspiration et refoulement intensifs des hydrocarbures dans les docks et des produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.
Avantages
Tube intérieur lisse.
Pression d’éclatement > 60bar.
Faible élongation en traction.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, lisse, noir,
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-20 to +82
Propriétés électriques
tresse de masse intégrée, R<0.5Ω/m (possibilité, sur demande, de la supprimer pour assurer une discontinuité électrique).
Normes et homologations
EN 1765:2016 type S15 (remplace la BS 1435-1).
Informations complémentaires
Poids supplémentaire des brides : nous consulter.
Tube HNBR disponible sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Tube FKM disponible sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temproraire.
Tube HNBR disponible sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Tube FKM disponible sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temproraire.
Raccords et raccordements
Fabriqué avec bride vulcanisée, fixe ou tournante (ISO PN16, PN20 ASA150, etc.), slip-on, welding-neck RF ou FF type.
Autres spécifications mécaniques (diamètre, PLNE, etc.) : sur demande.
Autres spécifications mécaniques (diamètre, PLNE, etc.) : sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.