Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
PVC, noir,
Armature
renfort de fils synthétiques axiaux et hélicoïdaux, hélice en acier, gainée de PVC blanc, soudée à la paroi et apparente,
Revêtement
PVC, aspect ondulé, transparent,
Température
-5 to +80
Propriétés électriques
non conducteur. Les deux extrémités de l’hélice peuvent être dénudées et reliées aux raccordements, si la conductibilité électrique est nécessaire.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Raccords et raccordements
Standard : fixation par collier.
Option : raccord PVC noir vissable sur gaine, pas à gauche (Ø 25, 32, 38, 51, 63mm sur demande).
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Gaines industrielles

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3