Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Armature
hélice en acier, gainée de PVC blanc collé, noyée dans la paroi,
Température
-10 to +80
Propriétés électriques
non conducteur. Les deux extrémités de l’hélice peuvent être dénudées et reliées aux raccordements, si la conductibilité électrique est nécessaire.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Raccords et raccordements
Standard : fixation par collier.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Gaines industrielles

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3