Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, blanc, Qualité alimentaire (FDA)
Armature
Fils synthétique,
Revêtement
Épichlorhydrine (ECO), lisse, noir, Résistant aux huiles et aux intempéries
Température
-25 to 90
Informations complémentaires
Equipements optionnels : revêtement intérieur PTFE, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16- ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

FR_Tegu_Alimentarite

Certificat PED

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs

FR TEGU WHITE NITRILE

Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3