Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
$name
Tube
EPDM spécial, strié, noir,
Revêtement
EPDM spécial, lisse, noir,
Température
-35 to 130
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - Autres types sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat PED

Certificat DNV

Certificat ABS

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3