RF01

RF01

GAMME STANDARD SPECIALE

Vue d'ensemble

Caractéristiques

SBR standard d’utilisation courante.

Bénéfices

Fiabilité. Économie.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec :
- eau (température maxi +70°C),
- air comprimé déshuilé.

Avantages

Souple.
Bonne tenue au vieillissement.
Bonne tenue au froid.
Bon rapport qualité/prix.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.45 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥4

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥250

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥15

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-20/+70

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 168h à 70°C

ASTM D573

≤-20

Shore A

∆ Résistance rupture 168h à 70°C

ASTM D573

≤-30

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,9

2 faces lisses

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,91

2 faces lisses

1P

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,35

2 faces lisses

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,37

2 faces lisses

1P

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,8

2 faces lisses

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,78

2 faces lisses

1P

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,78

2 faces lisses

2P

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,25

2 faces lisses

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,26

2 faces lisses

1P

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,26

2 faces lisses

2P

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,7

2 faces lisses

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,67

2 faces lisses

2P

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

11,73

2 faces lisses

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

11,87

2 faces lisses

2P

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

14,66

2 faces lisses

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

14,51

2 faces lisses

2P

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

17,59

2 faces lisses

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

21,75

2 faces lisses

-

20

±1.4

1400

±2%

5

±2%

29

2 faces lisses

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements