GREENSKIRT

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, 55 Shore A, vert.

Bénéfices

Fiabilité. Durée de vie. Sécurité. Économie.

Applications

Confections de bavettes permettant :
- d’assurer l’étanchéité aux points de chargement des bandes transporteuses,
- de centrer les matériaux,
- de protéger contre les projections latérales (pas de contact permanent avec la bande),
- de servir de lame racleuse.

Convient pour les produits courants de faible granulométrie tels que : calcaire concassé, ciment, graviers humides, sels marins, sable humide, etc.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, constructions mécaniques, centrales à béton, agroalimentaire, etc.

Avantages

Souple.
Bonne résistance à l’usure.

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Vert

R570 

Densité

1.20 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

55 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥13

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥450

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥30

N/mm

Résistance à l'abrasion (5N)

ISO 4649

≤170

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+80

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-25

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Modérée

Déconseillée

 

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,29

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

9,72

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

12,15

2 smooth sides

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements