BLACKSKIRT

BLACKSKIRST

ABRASION SPECIALE ROULEAUX POUR BAVETTE

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, 50 Shore A, noir.

Bénéfices

Fiabilité. Durée de vie. Sécurité. Économie.

Applications

Confections de bavettes permettant :
- d’assurer l’étanchéité aux points de chargement des bandes transporteuses,
- de centrer les matériaux,
- de protéger contre les projections latérales (pas de contact permanent avec la bande),
- de servir de lame racleuse.

Convient pour les produits courants de faible granulométrie tels que : calcaire concassé, ciment, graviers humides, sels marins, sable humide, etc.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, constructions mécaniques, centrales à béton, etc.

Avantages

Souple.
Bonne résistance à l’usure.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

R439 

Densité

1.18 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

50 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥8.5

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥400

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥30

N/mm

Résistance à l'abrasion (5N)

ISO 4649

≤125

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+70

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤8

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-20

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-35

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Modérée

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,41

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,6

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,81

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,01

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,22

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

9,6

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

12,03

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

14,4

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

18,04

2 smooth sides

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements