BLACKFIRE

BLACKFIRE

ABRASION SPECIALE TENUE FEU ET FUMEES

Normes

Réaction au feu classe M2 selon norme UNE 23727.

NF F 16101 : opacité des fumées selon norme NF X 10702 et toxicité des gaz émis selon norme NF X 70100, classe F5.

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Feuille chloroprène de haute définition résistante au feu et à l’abrasion.

Bénéfices

Performance. Durée de vie. Sécurité.

Applications

Protections de matériels d’exploitation ou toutes autres applications assujetties à des risques d’incendie.

Avantages

Très bonne résistance au feu.
Très bonne tenue à l’abrasion.
Excellente tenue au vieillissement.
Très bonne tenue à la chaleur.
Antistatique.
Très bonne tenue aux huiles animales ou végétales.
Avec faces mates pour garantir une bonne finition de la surface du produit, assurer un bon déroulage et faciliter les opérations d’adhésivage éventuelles.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

C738 

Densité

1.47 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥10

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥250

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥20

N/mm

Résistance à l'abrasion (10N)

ISO 4649

≤200

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤20

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-30/+120

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-25

%

 

Résistance aux huiles

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Huile IRM 901, ∆ volume après 70h à 70°C

ASTM D471

≤10

%

Huile IRM 903, ∆ volume après 70h à 70°C

ASTM D471

≤55

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Très bonne

Modérée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,41

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,88

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,35

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,82

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

11,76

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

14,7

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements

Certificat Reference C738

BLACKFIRE  

Téléchargements (pdf)