BLACKDUST

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, noir, possédant d’excellentes propriétés mécaniques, en particulier l’élasticité et la résistance à l’abrasion et à l’ozone.

Bénéfices

Qualité des conditions de travail. Sécurité. Durée de vie. Propreté. Économie de temps.

Applications

Etanchéité des cribles, bandes transporteuses et autres équipements générateurs de poussière.

Secteurs d’activités : fabrication béton, chaux, craie, etc.

Avantages

Protection de l’environnement : réduction de la propagation des poussières et des suies.
Diminution de l’usure des pièces mécaniques environnantes.
Simplicité du procédé de montage. Fixation par barres et coudes normalisés (diamètre intérieur 14mm, extérieur 31mm).

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

R431 

Densité

1.03 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

45 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥16

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥600

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥27

N/mm

Résistance à l'abrasion (5N)

ISO 4649

≤90

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-50/+85

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-25

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Modérée

Bonne

Déconseillée

 

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

2

±0.3

1400

±2%

20

±2%

2,06

2 sides cloth finish

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements