GREYFINE

GREYFINE

ABRASION MOYENNE FINE GRANULOMETRIE

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, résistant à l’abrasion, gris.

Bénéfices

Performance. Sécurité. Fiabilité. Durée de vie.

Applications

Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, cyclones, silos, etc., pour répondre à des phénomènes d’usure provoqués par des produits de très faible granulométrie et très abrasifs de par leur nature (roches, métaux, bois et tous matériaux en fines particules, produits chimiques, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (fines particules, vrac, etc.), en état sec et température maxi +70°C.

Confections de bavettes.

Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, etc.

Avantages

Excellentes propriétés mécaniques : résistance et allongement rupture, déchirure, abrasion, etc.
Excellente résistance à l’usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
Protection contre la corrosion.
Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Gris

R488 

Densité

1.05 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

40 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥16

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥600

%

Résistance à l'abrasion (5N)

ISO 4649

≤100

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+70

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤-3

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-20

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Modérée

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,09

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,35

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,44

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

6,53

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

8,7

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

10,88

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

13,06

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

16,32

2 smooth sides

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements