BLACKHARD

BLACKHARD

ABRASION MOYENNE PRODUITS ROULES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, noir, 80 Shore A, résistant à l’abrasion.

Bénéfices

Efficacité. Sécurité. Confort. Fiabilité.

Applications

Revêtement des lames acier de chasse neige.

Fixation mécanique par boulons et profilés.

Secteurs d’activités : assainissement, voieries, gestion des déchets, industries agricoles, exploitations forestières.

Avantages

Bonne tenue aux chocs, à la déchirure et à l’usure.
Bonne tenue au vieillissement et à la chaleur.
Réduit de façon importante la propagation du bruit et des vibrations.
Protège de la corrosion.
En application de chasse neige, très bonne rigidité combinée avec une très bonne flexibilité assurant le renfort parfait de la lame acier et le fonctionnement silencieux de l’ensemble.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

R847 

Densité

1.15 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

80 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥15

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥240

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥30

N/mm

Résistance à l'abrasion (10N)

ISO 4649

≤120

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+80

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 168h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 168h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-25

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

9,32

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

11,65

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

13,98

2 smooth sides

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements