Grand Paris - Pensez sécurité

Pensez sécurité

Des solutions Trelleborg pour la sécurité et le confort du personnel BTP pour des chantiers plus sûrs.

Pompage béton - PULSOR 170 L-WHIP

Toujours plus de sécurité

Le flexible PULSOR 170 L-WHIP limite le phénomène de coup de fouet en cas d’incident de pompage béton.

Pompage béton - PULSOR 170 Light

15 à 25% plus léger

Le flexible PULSOR 170 LIGHT est 15 à 25% plus léger qu’un tuyau standard (suivant le diamètre). Ses renforts textiles dans l’armature du tuyau évitent les risques de blessure.

Tunneliers et fondations

Tube résistant à l’abrasion

Le flexible MUD EXTRACTOR 16/48 bar est spécialement conçu pour les techniques de forage, fondations et constructions de tunnel : eau, boue d’exhaure, bentonite, émulsions de forage...
Parfaitement adapté aux enrouleurs de tunneliers.

Une gamme complète d’accessoires

Conçue pour faciliter vos manipulations

Support de tuyau

  • Facilite les opérations de manutention
  • Maintient et protège la structure du tuyau

Poignée Handle-tech

  • Poignée ergonomique
  • Réduit l’exposition et les risques de blessures des mains
  • Limite les risques de TMS (troubles musculo squelettiques)

Une gamme complète d’accessoires

Pour améliorer vos conditions de travail sur les chantiers

Câble anti-fouet
  • Sécurise les connexions flexibles en retenant les deux parties en cas de rupture accidentelle
  • Evite les coups de fouet en cas d’éjection
Chaussette de sécurité
  • Supporte les efforts de traction au niveau du raccord dans le cas d’une connexion verticale
  • Evite les coups de fouet en cas d’éjection

Téléchargez notre flyer dédié à la sécurité sur les chantiers

Pensez sécurité !

Télécharger notre flyer dédié à la sécurité sur les chantiers
Téléchargement

Un contact, une solution

A travers un réseau commercial dans la plupart des pays du monde et un réseau de distribution international, Trelleborg Fluid Handling Solutions vous propose les meilleurs spécialistes et leurs solutions.

Hakan Yorulmaz
Market Segment Manager & Business Developper  

Souhaitez vous contacter notre expert?
Hakan Yorulmaz est notre spécialiste dans le domaine des travaux publics et le projet Grand Paris.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*