Pneu plein Trelleborg pour chargeuse | Brawler HPS Solidflex
Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans le cadre d'applications extrêmes.
Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans des environnements extrêmes : recyclage de ferraille, stations de transfert des déchets et exploitation minière.
• Le caoutchouc de ce pneu met jusqu'à 3 fois plus longtemps à s'user que celui de pneumatiques conventionnels
• Adapté aux roues des équipementiers
• Alvéoles elliptiques pour une meilleure déformation
• Le Soft Ride réduit les vibrations et protège la machine et l'opérateur
Downloads
From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Brawler HPS Solidflex Smooth.
Downloads
From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Brawler HPS Solidflex Smooth.
Brawler Mining tires brochure
Engineered for the extreme
Heat Shield
Brawler HPS Soft Ride
Applications extrêmes - Soft Ride
Données Techniques
Dimensions |
Dimensions équivalentes |
Dimension de jante |
Diamètre total [mm] |
Largeur de section [mm] |
Profondeur de sculpture [mm] |
Capacité de charge 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 |
1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 |
1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 |
1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 | |
18.00-33 | 13.0-33 | 1.816 | 457 | 216 | 12.000 |
Dimensions |
Dimensions équivalentes |
Dimension de jante |
Diamètre total [mm] |
Largeur de section [mm] |
Profondeur de sculpture [mm] |
Capacité de charge 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 |
8805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 |
188 | 12155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 |
15320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
29.5-25 | 25.0-25 |
1845 |
761 |
264 |
22540 |
Contactez votre expert Trelleborg et laissez vous guider pour choisir la solution adpatée à vos besoins.