Trelleborg 605 Sewer-Lock est intégré dans le tuyau pendant le process de fabrication. En chauffant le tuyau et en utilisant le mandrin, avec le joint comme outil, le joint façonne efficacement sa propre gorge. Cela réduit les irrégularités et les tolérances de la tulipe.
Le joint est également efficace sous pression positive ou négative (vide). En pression positive, plus la pression est élevée, plus la force d'étanchéité est grande. Sous vide, le joint maintient une force d'étanchéité positive entre le tuyau et la tulipe, empêchant le sable ou la terre de pénétrer dans l’emboitement.
Le Trelleborg 605 Sewer-Lock est un joint composite composé d'un élément en caoutchouc flexible pour assurer une étanchéité efficace entre le tuyau et la tulipe et un élément de renforcement en polypropylène, qui maintient le joint fermement en place.
Exemples de dimensions
Dimension du tuyau (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
100 |
10.7 | 19.6 |
110 | 11.5 | 17.7 |
125 | 13.9 | 19.9 |
160 | 15.0 | 21.8 |
200 | 15.3 | 26.6 |
250 | 17.5 | 29.6 |
315 | 21.4 | 38.0 |
355 | 17.0 | 31.5 |
400 | 25.3 | 43.6 |
500 | 22.0 | 41.9 |
630 | 26.9 | 48.9 |
710 | 29.6 | 53.7 |
800 | 43.8 | 75.0 |
Assemblage
Trelleborg 605 Sewer-Lock
Fiche technique en anglais