Le joint intégré Trelleborg Power-Lock utilise le mandrin, combiné au joint, comme outil pour former la tulipe pendant le process de fabrication. Le joint Power-Lock est un joint composite constitué de :
Un élément en caoutchouc souple pour créer efficacement l'étanchéité entre l’about mâle et la tulipe.
Un élément de renfort en polypropylène, lié au caoutchouc, maintient le joint fermement en place.
Le joint devient partie intégrante de l'outil de formage de la tulipe et est utilisé pour façonner sa propre gorge afin de réduire les irrégularités et les tolérances dans la tulipe.
Le joint est aussi efficace, que la pression dans le tuyau soit positive ou négative (vide). Sous une pression positive, plus la pression est importante, plus la force d'étanchéité est élevée.
Sous vide, le joint maintient une force d'étanchéité positive entre l’about mâle et la tulipe, afin d'empêcher la pénétration de sable ou de terre pendant l'assemblage.
Exemples de dimensions
Dimension du tuyau (mm) | A (mm) | B (mm) |
50 | 8.0 | 17.2 |
63 | 8.0 | 17.0 |
75 | 9.0 | 20.0 |
90 | 11.0 | 24.3 |
100-S2* | 14.0 | 32.3 |
110 | 12.0 | 26.6 |
125 | 14.0 | 32.3 |
149 | 14.0 | 32.0 |
150-S2* | 16.0 | 35.9 |
160 | 15.0 | 33.5 |
200 | 16.0 | 35.9 |
200-S2* | 17.0 | 37.1 |
225 | 17.0 | 37.1 |
250 | 19.0 | 42.9 |
250-S2* | 20.0 | 43.6 |
280 | 20.0 | 43.6 |
315 | 21.0 | 45.8 |
355 | 23.0 | 50.2 |
400 | 25.0 | 54.5 |
450 | 23.5 | 58.2 |
500 | 30.0 | 65.4 |
630 | 37.0 | 83.9 |
710 | 41.0 | 92.3 |
Dimension du tuyau (pouces) |
A (pouces) |
B (pouces) |
2 | 0.314 | 0.673 |
2.5 | 0.433 | 0.944 |
3 | 0.472 | 1.011 |
4 | 0.512 | 1.098 |
5 | 0.551 | 1.260 |
6 | 0.590 | 1.271 |
8 | 0.669 | 1.460 |
10 | 0.787 | 1.716 |
12 | 0.866 | 1.889 |
Assemblage
Trelleborg 601 Power-Lock
Fiche technique en anglais
Trelleborg 603 Power-Lock IPS
Fiche technique en anglais