Conception et fonction du joint
Trelleborg Anger-Lock est une combinaison de joint à lèvre et de joint de compression, installé dans une tulipe une fois qu’elle a été formée. Faire du joint une partie intégrante du tuyau élimine les inconvénients des bagues d'étanchéité séparées.
Cette conception unique comprend un élément d'étanchéité en caoutchouc lié à l'élément de retenue en plastique, qui maintient le joint en position en toute sécurité pendant le transport et l'assemblage du tuyau. Le joint est conçu pour absorber les variations admissibles de la gorge.
Comment insérer le joint Anger-Lock
Comment raccorder des tuyaux en plastique
Insertion automatique du joint
Exemples de dimensions
576 Anger-Lock
Dimension du tuyau (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
63 | 10.4 | 17.8 |
75 | 11.6 | 19.9 |
90 | 12.7 | 21.7 |
100* | 13.8 | 21.6 |
110 | 13.8 | 22.0 |
125 | 13.8 | 23.6 |
140 | 14.8 | 25.3 |
150* | 17.2 | 23.5 |
160 | 15.9 | 27.2 |
180 | 17.5 | 28.8 |
200 | 16.9 | 29.0 |
200* | 20.2 | 32.0 |
225 | 18.0 | 30.8 |
225* | 21.8 | 33.8 |
250 | 21.1 | 34.2 |
250* | 23.6 | 37.0 |
280 | 22.5 | 36.1 |
300* | 23.7 | 40.4 |
315 | 23.6 | 37.6 |
355 | 25.8 | 40.9 |
400 | 28.0 | 44.9 |
450 | 29.5 | 47.0 |
500 | 31.6 | 51.4 |
630 | 38.2 | 61.3 |
710 | 42 | 67.4 |
800 | 43.3 | 69.4 |
1000 | 46.0 | 78.0 |
* Seal for Australian Standard AS-4441 |
552 Anger-Lock IPS
Dimension du tuyau | A (pouces) | B (pouces) |
---|---|---|
2 pouces (60mm) |
0.40 | 0.70 |
3 pouces (90mm) |
0.50 | 0.85 |
4 pouces (100mm) |
0.55 | 0.93 |
6 pouces (165mm) |
0.62 | 1.07 |
8 pouces (216mm) | 0.66 | 1.13 |
10 pouces (267mm) |
0.83 | 1.34 |
12 pouces (318mm) | 0.92 | 1.37 |
584 Anger-Lock
Dimension du tuyau (pouces) | A (pouces) | B (pouces) |
---|---|---|
4 | 0.748 | 1.047 |
6 | 0.866 | 1.173 |
8 | 0.929 | 1.339 |
10 | 1.102 | 1.614 |
12 | 1.165 | 1.732 |
14 | 1.248 | 1.854 |
16 | 1.39 | 1.99 |
18 | 1.531 | 2.079 |
Assemblage
Téléchargements
Trelleborg 576 Anger-Lock
Fiche technique en anglais
Trelleborg 552 Anger-Lock IPS
Fiche technique en anglais
Trelleborg 584 Anger-Lock
Fiche technique en anglais