Conception et fonction du joint

Advantages et caractéristiques

Exemples de dimensions

Raccords de typeCollier de la série EX en plastique ou acier inoxydable

Raccords àcharnière (à vérin)

Recommandations et conseils

Utilisation detuyaux annelés

Pour les tuyauxde grande taille, se référer aux raccords de la série Kor-N-Seal® II

Couples deserrage recommandés:

Informations decommande

Informationstechniques

Kor-N-Seal I 106-406 Series

Kor-N-Seal I 

Kor-N-Seal Product Line

Corrugated Pipe Adapter

In accordance with the OSHA Hazard Communication Program (29 CFR1910.1200)

Kor-N-Seal

Instructions d'installation

Multi-Connector Installation

Kor-N-Seal I Toggle Style Connector

Kor-N-Seal I Stainless Steel Wedge Connector

Kor-N-Seal I EX Series Connector (WP-EX Series)

Kor-N-Seal I All Stainless Steel Wedge Connector (EXAS Series)