Conception et fonction du joint
Le joint Trelleborg 118 est un joint pré lubrifié qui se monte sur l’emboitement des regards béton. Aucune autre lubrification n’est nécessaire au montage.
L’emboitement est standard dans la plupart des pays. Le plan de cet emboitement est disponible sur demande à Trelleborg.
Le joint est conçu avec une lèvre pré lubrifiée en usine.
Cette lèvre étanche permet de contenir le lubrifiant. Pendant l’installation cette mince membrane se déroule sur le corps du joint. Cette conception permet une installation avec une faible force d’emboitement, sans friction entre le caoutchouc et le béton.
La conception spéciale de l’articulation permet également l’auto-centrage lors de la mise ne place.
Exemples de dimensions
A (mm) | B (mm) | Écart de l'assemblage |
---|---|---|
18.0 | 25.0 | 10.4±1.4 |
20.0 | 26.5 | 11.5±1.5 |
21.5 | 30.0 | 12.5±1.6 |
22.0 | 30.0 | 12.7±1.7 |
24.0 | 33.0 | 13.5±2.0 |
28.0 | 38.0 | 16.0±2.5 |
Assemblage
Téléchargements
Trelleborg 118
Fiche technique