Conception et fonction du joint
Le Trelleborg 103 Glipp est un système d'étanchéité intégré à la tulipe lors de la fabrication du tuyau ou du regard. Ce système peut également être utilisé pour les connexions entre tuyaux béton et regards.
- L'élément d'étanchéité élastomère est une combinaison de joint à lèvre et de joint de compression.
- La pièce moulée en polystyrène fait partie du système, tout comme l'élément d'étanchéité en caoutchouc. Pendant la fabrication, le stockage, le transport et la manipulation, la bande polystyrène reste dans la tulipe. Elle empêche le sable, l'argile, la glace ou la neige de pénétrer dans la zone d'étanchéité. Elle est retirée dans la tranchée avant l'assemblage des tuyaux.
- La section de compression absorbe la contrainte de cisaillement transversale dans l'assemblage et empêche le contact béton/béton.
- Les éléments de retenue ou pattes d’ancrage sont coulés dans le béton pendant la fabrication du tuyau et sécurisent l'assemblage en le maintenant en position correcte.
- La lèvre assure l'étanchéité en se plaquant contre la palette afin d'empêcher toute pénétration pendant le compactage du béton.
Le Trelleborg 103 Glipp répond à toutes les normes européennes applicables. La performance de l'assemblage dépend de la précision dimensionnelle et de la finition de la surface de l’about mâle et de la tulipe.
Exemples de dimensions
Tuyau DN |
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
150-200 |
10.0 | 24.5 | 5.0 |
225-300 | 12.0 | 28.5 | 6.0 |
300-675 | 14.0 | 33.8 | 7.0 |
700-1200 | 18.0 | 43.4 | 9.0 |
1200-1600 | 22.0 | 53.0 | 11.0 |
1800-2100 | 26.0 | 62.4 | 13.0 |
>2100 | 30.0 | 72.0 | 15.0 |
Assemblage
Téléchargements