Vernissage Printec
Le vernissage est une application qui gagne en importance et qui permet d'améliorer le design graphique moderne. Trelleborg Printing Solutions offre des styles triés sur le volet de blanchets Vulcan®, Rollin® et Printec®.
En plus des blanchets traditionnels, la nouvelle gamme de plaques vernis est désormais disponible dans des versions à base de caoutchouc et de polymère à la fois pour les vernissages UV et aqueux avec une épaisseur de 1,15 mm et 1,35 mm. Cette nouvelle solution sans tissus comprend des caractéristiques bénéficiant aux responsables pré-presse et aux opérateurs de presse, telles qu’une préparation de plaque plus propre, des bandes plus simples avec lignes de découpe visibles, une réduction du défaut de prise d'encre, une manipulation plus simple et une qualité d'impression parfaite sur plus de 100 000 copies.

Plaque vernis
Regardez notre nouveau clip et rendez-vous sur la chaîne PrintingInsights :
PrintingInsights