Metal Times
Le produit en bref
COMPATIBILITÉ ENCRE |
COULEUR DE LA SURFACE |
EPAISSEUR (mm) | VALEUR DE CHARGE MOYENNE N/cm2 @ 0,23 mm Indentation |
RUGOSITÉ DE SURFACE (Ra micron) |
BASE MÉTAL |
COUCHE COMPRESSIBLE |
ALIMENTATION PAPIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hybride |
Blue |
Selon les plans du fabricant |
250 |
1,2 |
Acier inoxydable 0,2 mm |
Cellules microspheres fermées |
Neutre/légèrement positif |
INFORMATION COMPLEMENTAIRE | |||||||
APPLICATIONS | Journaux |
Téléchargerment
Vulcan Metal Times
Restez en contact
Vous avez des questions concernant nos produits, nos services, ou la manière de les obtenir ? N'hésitez pas à nous appeler ou utilisez le formulaire de contact pour nous envoyer votre demande
Envoyez-nou un e-mail