Journaux
Trelleborg Printing Solutions est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de couvertures pour les machines Coldset, couramment utilisées pour imprimer des journaux. En raison de fortes synergies avec les fabricants de machines, les imprimantes de journaux bénéficient de couvertures qui permettent des performances d'impression extrêmes. L'offre de produits comprend des couvertures fabriquées avec la technologie Feed-0. Le Feed-0 est une caractéristique révolutionnaire de la construction de la carcasse générale qui fournit une commande parfaite de l'alimentation du papier. En outre, les couvertures Trelleborg pour les applications coldset comportent le "Dynatech Systems", qui est un composé spécial en caoutchouc utilisé pour la fabrication de la couche compressible. En conséquence, toutes les machines à froid à grande vitesse fonctionnent mieux grâce à une couverture d'impression Trelleborg. Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : printingsm@trelleborg.com
Contacter Trelleborg
Nous sommes présents dans de nombreux pays à travers le monde. En cliquant sur les chiffres sur la carte, vous pouvez trouver nos principaux points de contact avec le téléphone, le courrier électronique et les contacts de la chaîne sociale
Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : printingsm@trelleborg.com