Applications
Aspiration et refoulement d’un grand nombre de produits chimiques, déchets de produits chimiques, très agressifs ou très corrosifs.
Equipement des camions-citernes, wagons-citernes ou installations fixes dans l’industrie chimique.
Avantages
Tuyau flexible facile à manipuler (faible rayon de courbure).
Utilisation par toutes températures.
Adapté à de nombreux produits chimiques différents.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Hélice interne
acier inoxydable 304L (acier inoxydable 316L sur demande).
Tube
films en PTFE,
Armature
toile en PP, couches de films en PP et PET,
$name
Revêtement
toile enduite de PVC, aspect ondulé, rouge,
Hélice externe
acier inoxydable.
Température
-30 to +115
Propriétés électriques
résistance entre les extrémités de raccordement ≤100Ω/assemblage.
$name
$name
Normes et homologations
EN 13765 : Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
TMD.
TMD.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Raccords et raccordements
Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard ou tournant
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
- raccord Guillemin standard ou tournant
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation