Applications

Avantages

Dessin flexible

FR_Flexible_PTFE_convolute_tresse_inox-1
Vue d'ensemble
Normes
USP Class IV - CE 1935/2004 - FDA - TMD Pour flexible tube noir antistatique - DESP 2014/68/UE
Tube intérieur
PTFE (polytétrafluoréthylène) avec convolution hélicoïdale, blanc ou noir antistatique. Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.1550, USP class VI et au Règlement Européen 1935/2004. Possibilité d’un tube intérieur lisse PTFE jusqu’au DN19.
Temperature
-70°C à +260°C.
Diametre
disponible de 6mm (1/4’’) jusqu’à 150mm (6’’).
Propriété électrique
pour le transfert de fluide non conducteur (huile, peinture, vapeur), utiliser un tube intérieur noir antistatique. Utilisable en zone ATEX.
Raccords
Fabriqués sur commande avec tous type de connexions, en acier inoxydable, PTFE ou revêtus de PTFE, y compris les extrémités évasées pour les brides (collet rabattu).
Spécifications techniques

Téléchargements

Flexible PTFE convoluté tressé inox

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3