Applications
Aspiration et refoulement de produits pétroliers et dérivés, contenant jusqu’à 100% d’aromatiques, et spécialement le JET A1, AVGAS, kérozène, etc.
Equipement routier et ferroviaire ou installations fixes.
Avantages
Excellente résistance aux solvants.
Manipulation aisée (faible rayon de courbure).
Conductibilté électrique assurée par les 2 spirales.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Hélice interne
acier galvanisé ou acier inoxydable 304L (acier inoxydable 316L sur demande).
Hélice interne
acier galvanisé ou acier inoxydable 304L (acier inoxydable 316L sur demande).
Tube
films en PA,
Armature
couches de films en PA et PP,
Revêtement
polyester enduit de PVC, aspect ondulé, bleu,
Hélice externe
acier galvanisé ou acier inoxydable 304L (acier inoxydable 316L sur demande).
Température
-30 to +115
Propriétés électriques
conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords. R≤100Ω/flexible.
Normes et homologations
EN 13765 : Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
ADR.
ADR.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.
Raccords et raccordements
Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)