Applications
Equipement des pompes à béton pour épandage en bout de flèche avec une pression de service élevée.
Transport pneumatique de ciment et de produits minéraux.
Pompage de boues de forage (sans pétrole) et autres.
Injection de mortier, ciment ou béton.
Avantages
De 15 à 25% plus léger qu’avec un tressage en acier.
Tuyau résistant à l’abrasion garantissant une longue durée de vie.
Flexible et maniable.
Structure robuste capable de supporter des charges fortement compressives : sécurité maximale.
Conception supprimant le vrillage et permettant le nettoyage par aspiration.
Coefficient de sécurité 2:1.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
BTP
Brochure
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation