Vue d'ensemble
Caractéristiques
Très bonne propriétés mécaniques avec une exceptionnelle résistance à la déchirure.
Applications
Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, bennes de camions notamment aux points de chargement et de déchargement de produits très agressifs de par leur nature (roches très abrasives, produits chimiques, bois, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (coupante, saillante), état (sec ou humide), granulométrie élevée, température maxi +70°C.

Secteurs d’activités : carrières, sidérurgies, fonderies, métallurgie, cimenteries, centrales à béton, scieries.
Avantages
Excellente résistance aux chocs et à la coupure provoqués par des produits de très forte granulométrie : blocs, masses, etc. Protection contre la corrosion. Réduction de la propagation du bruit et des vibrations. Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Bénéfices
Performance.
Économie : faibles temps d’arrêt et d’entretien.
Durée de vie : coûts horaires réduits.
Sécurité.
Fiabilité.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Dimensions
Téléchargements

Fiche Produit

Brochure Feuilles & Tapis

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3