- Isolation électrique
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid
- Antidérapant
- Isolant acoustique
- Agréable à la marche et en position debout
Applications
Prévention des risques de choc électrique autour d’équipements électriques à haute tension tels que boîtes à fusibles, panneaux de contrôle, appareillage de connexion et machinerie lourde.Il est recommandé de prendre connaissance des conseils d’utilisation.
Caractéristiques
Tapis isolant pour couvrir le sol en vue de la protection électrique des travailleurs dans les installations électriques.
Identification
IDENTIFICATION |
|
---|---|
Suivant IEC 61111 | |
Face arrière | Avec impression toile. |
Conditionnement | En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.10 plaques par paquet. |
Emballage | Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Fine ribbed: without branding or branded 30KV or 50KV following IEC 60243-1. Wide ribbed: without branding. Checker: branded 30KV following IEC 60243-1. |
Propriétés mécaniques et physico chimiques
Caractéristiques mesurées | Norme de référence | Valeur | |||
---|---|---|---|---|---|
Mecanique |
|||||
Elastomère - gris | SBR | NR | D700 | ||
Dureté | ASTM D2240 | 70±5 | Shore A | ||
Résistance à l'abrasion (5N) | ISO 4649 | ≤160 | mm3 | ||
Empreinte résiduelle | EN ISO 24343 | ≤0.15 | mm | ||
Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | ±0.3 |
dB | ||
Isolation acoustique | ISO 10140-3 | 12 | dB | ||
Résistance chimique | |||||
Produits de nettoyage courants | EN 423 | Bonne |
Dimensions
Colour | Epaisseur mm |
Largeur mm |
Longueur m |
Poids kg/m2 |
Aspect | Rigidité diélectrique | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gris |
3.2 |
-0.2 / +0.3 |
1000 |
±2% |
0.6 |
±2% | 3.03 | 2 faces impression toile | CLASS 3 |
Gris | 3.2 | -0.2 / +0.3 |
1000 |
±2% | 1.0 | ±2% | 5.06 | 2 faces impression toile |
CLASS 3 |
Gris | 3.2 | -0.2 / +0.3 |
1000 |
±2% | 5.0 | ±2% | 5.06 | 2 faces impression toile | CLASS 3 |
Gris | 3.2 | -0.2 / +0.3 |
1000 |
±2% | 10.0 | ±2% | 5.06 | 2 faces impression toile | CLASS 3 |
Gris | 3.2 | -0.2 / +0.3 |
1200 |
±2% | 10.0 | ±2% | 5.06 | 2 faces impression toile | CLASS 3 |
Gris | 5.0 | ±0.4 |
1000 | ±2% |
0.6 | ±2% |
4.69 | 2 faces impression toile | CLASS 4 |
Gris | 5.0 | ±0.4 | 1000 | ±2% |
1.0 | ±2% | 7.81 | 2 faces impression toile | CLASS 4 |
Gris | 5.0 | ±0.4 |
1000 | ±2% |
5.0 | ±2% |
7.81 | 2 faces impression toile | CLASS 4 |
Gris | 5.0 | ±à.4 |
1000 | ±2% |
10.0 | ±2% |
7.82 | 2 faces impression toile | CLASS 4 |
Les procédés de fabrication peuvent engendrer des différences de tonalité dans les couleurs des rouleaux. Les couleurs des échantillons et des documents commerciaux sont données à titre indicatif. |
Téléchargements