Les produits Trelleborg réduisent les coûts des bétonnières - Trelleborg IAVS

Un support de moteur RAEM spécialement développé par Trelleborg Industrial AVS pour la bétonnière auto-chargeuse Carmix One 4x4 permet non seulement de réduire au minimum le bruit et les vibrations, mais aussi d'assurer une protection exceptionnelle de la machine, ce qui se traduit par une réduction des coûts sur l'ensemble du cycle de vie.
La caractéristique principale des supports développés par Trelleborg est leur mélange de caoutchouc conçu pour fournir des niveaux exceptionnels d'isolation pour les moteurs à un, deux et trois cylindres. Le Carmix One est propulsé par un turbodiesel Perkins 403D à trois cylindres, refroidi à l'eau et monté sur quatre unités RAEM60.
Un moteur diesel à aspiration normale ne fonctionne pas aussi efficacement à plus de 3 000 mètres d'altitude, par exemple dans les Andes, où opèrent de nombreuses bétonnières Carmix. Par conséquent, l'association du moteur turbo diesel de Perkins et du support résilient haute performance de Trelleborg est essentielle au succès du véhicule et à son fonctionnement fiable dans certains des environnements les plus rudes du monde.
Marco Donato, responsable des grands comptes chez Trelleborg Industrial AVS, commente : "Nous sommes très fiers d'avoir développé une solution pour Carmix, qui l'aidera à répondre aux normes très élevées de robustesse et de longévité que ses clients sont en droit d'attendre. Nous pensons qu'il n'existe pas sur le marché de produit comparable au composé RAEM en termes de performances".
Le RAEM fait partie d'une gamme complète de supports antivibratoires hautes performances fabriqués par Trelleborg Industrial AVS pour les machines à mouvements rotatifs, notamment les compresseurs, les unités CA, les ventilateurs, les générateurs, les grandes machines de broyage, les raffineurs et les défibrillateurs, ainsi que les véhicules tout-terrain et les usines. Le support convient à la fois aux machines légères et lourdes et son composé de caoutchouc extra-souple offre une isolation de 85 % à 90 % à des vitesses normales de 1 500 tr/min, tout en assurant une bonne isolation à des fréquences plus basses.
Les supports RAEM de Trelleborg sont protégés contre la corrosion afin d'assurer une bonne protection de l'environnement et sont dotés d'une butée résiliente à sécurité intégrée. Disponibles dans une gamme de tailles allant de 10 à 3 400 kilogrammes, ils peuvent supporter des charges de choc occasionnelles.
Carmix est une marque déposée de Metalgalante Srl de Noventa di Piave, Italie. La Carmix One fait partie d'une gamme de bétonnières auto-chargeuses 4x4 robustes et fiables, d'une capacité allant jusqu'à 7 600 litres. Elle a un tambour d'une capacité de 1400 litres, un débit de béton de 1m3 par gâchée, un châssis articulé et une transmission hydrostatique. Le moteur est un Perkins 403D -15T turbo diesel 3 cylindres refroidi à l'eau, développant 39 CV.