Description du produit
La gamme de produits de défense Trelleborg AVS comprend des supports antichocs de type J en version « pont » et « cloison ». Comme les autres supports antichocs, tous les supports antichocs de type J sont enregistrés sous des numéros de stock OTAN (NSN). Le code CAGE de Trelleborg AVS-NL est H0040. La version asymétrique du support J est souvent appelée « cloison » en raison de sa forme qui nécessite moins d'espace d'installation. Ces supports J sont des isolateurs de chocs très efficaces, car leur durée de vie est limitée par le choc lui-même et leur remplacement est peu coûteux. Après avoir été exposé à un choc, le support J doit être remplacé afin de garantir à nouveau la protection de l'équipement. La fixation J est souvent utilisée pour les équipements non vitaux sans source de vibration, tels que les armoires électriques et les équipements électroniques.
| CLASSE | NUMÉRO DE STOCK OTAN (NN) | DIMENSIONS (MM) | |||||||
| A | B | C | ØD | F | G | H | J | ||
| 1 | 5340-99-533-2576 | 69 | 2 | 55 | M10 | 38 | 6 | 25 | 13 |
| 2 | 5340-99-533-2577 | 69 | 3 | 55 | M10 | 38 | 6 | 25 | 13 |
| 3 | 5340-99-533-2578 | 76 | 4 | 55 | M12 | 40 | 8 | 25 | 13 |
| 4 | 5340-99-533-2579 | 105 | 6 | 70 | M16 | 49 | 15 | 32 | 16 |
| 5 | 5340-99-533-2580 | 125 | 8 | 90 | M20 | 67 | 9 | 44 | 22 |
| 6 | 5340-99-533-2581 | 159 | 12 | 85 | M24 | 83 | 11 | 57 | 25 |
| CLASSE | PLAGE DE CHARGE STATIQUE (KG) | DÉFORMATION PERMISSIBLE (mm) | ACCÉLÉRATION MAXIMALE TRANSMISE À LA CHARGE STATIQUE (M/S2) | |||
| X | Y | Z | MIN. MASS | MAX. MASS | ||
| 1 | 2 - 5 | 22 | 55 | 55 | 360 | 180 |
| 2 | 5 - 10 | 22 | 55 | 55 | 340 | 180 |
| 3 | 10 - 20 | 22 | 55 | 55 | 280 | 130 |
| 4 | 20 - 35 | 24 | 55 | 55 | 280 | 160 |
| 5 | 35 - 70 | 36 | 55 | 55 | 240 | 120 |
| 6 | 70 - 135 | 47 | 55 | 55 | 260 | 140 |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.