Chevron_171376

Chevron

  • Rigidité verticale linéaire
  • Rigidité latérale et longitudinale variable
  • Les taux de rigidité peuvent être modifiés en changeant les angles d'installation
Nous contacter

Description du produit

Les ressorts Chevron sont utilisés dans le monde entier dans les véhicules légers sur rail, les métros et les wagons de marchandises, avec des capacités de 16 à 120 kN et des déflexions de 12 à 100 mm. Les trois modes de flexibilité, la disposition en forme de V, la durabilité de l'alliage et les angles de 90 à 140 degrés s'adaptent à diverses conceptions de bogies, améliorant ainsi la qualité de roulement.

Données sur le produit

Ressorts en chevron - Angle de 120 degrés

Numéro de produit Charge verticale 
(kN)
Déflexion verticale 
(mm)
Rigidité verticale 
(kN/mm)
Rigidité latérale 
(kN/mm)
Longitudinal 
Rigidité 
(kN/mm)
Angle installé (α°)Dimension (mm)Mass
POIDS (Kg)
 A B C D EF 
17-1610 35 21 1,7 3,5 25 22 181 23  210  64  159  116  4,6
17-1866 33  30  1,1  3,6  16  22  176  30  216  88  192  143  8,3 
17-0888 39 30  1,3  3,1  25  22  138  30  178  88  192  143  8,2 
17-0508  55  30  1,8  3,7  30  22  176  30  216  88  192  143  10,4 
17-2023  35  31  1,15  2,6  6  24  260  60  269  110  136  120  11 
17-1747  26  32  0,8  0,7  0,9  22  200  50  213  95  120  115  5,5 
17-1525  35 32  1,2  2,0  13  22  225  62  260  95  140  120  7,0 
17-2057 40 35  1,1  2,6  1,2  30  262  68  262  147  202  130  12 
17-2085  47  36  1,3  3,2  16  24  225  50  255  93  150  145  8 
17-1676  24  40  0,6  1,0  6  22  251  65  260  109  130  138  8 
17-1371  32 40  0,8  3,0  10  22  146  40  197  115  203  143  12,3 
17-0885  40  40  1,0  2,0  17  22  127  40  178  115  203  143  8,3 
17-1727  40 40  1,0  1,5  20  22  169  38  223  116  181  132  8,6 
17-1376  48  40  1,2  1,8  26  22  194  38  248  116  181  132  9,8 
17-1331  56  40  1,4  3,0  27  22  165  40  216  116  223  165  10,5 
17-1467  56  40  1,4  4,6  24  22  200  40  255  116  223  165  13,5 
17-1001  84  40  2,1  3,6  37  22  191  40  241  116  203  143  127 
17-1574  31  51  0,6  1,8  7  22  178  57  241  149  202  116  11,1 
17-1457  56  51  1,1  3,0  13  22  253  90  318  149  202  116 16 
17-1151  61  51  1,2  1,6  23  22  178  57  241  149  202  116  11,8 
17-1786  56 56  1,0  3,7  13  22  240  82  266  162  244  160  18,6 

Ressorts en chevron - Angle de 140 degrés

Produit  No 17-200317-218517-1621
 Charge verticale  (kN) 47 32 62
 Déflexion verticale  (mm) 69 71 78
 Rigidité verticale  (kN/mm) 0.6 0.45 0.8
 Rigidité latérale  (kN/mm) 0.25 0.35 0.4
 Longitudinal Rigidité  (kN/mm) 3.2 1.7 6.5
 Angle installé  (α°) 26 26 22
 Dimension A  (mm) 280 280 280
 Dimension B  (mm) 114 114 123
 Dimension C  (mm) 271 271 230
 Dimension D  (mm) 200 200 198
 Dimension E  (mm) 208 208 230
 Dimension F  (mm) 204 207 226
 Masse Poids  (kg) 21 21 25.5

Ressorts Chevron - Angle de 106 degrés

Produit  No 17-196417-216717-108317-159317-196317-1760 17-145317-1153
 Charge verticale  (kN) 25 58 82 94 32 41 63 90
 Déflexion verticale  (mm) 33 34  34  41  43  45  45  45 
 Rigidité verticale  (kN/mm) 0.7  1.7  2.4  2.3  0.8  0.9  1.4  2.0 
 Rigidité latérale  (kN/mm) 1.25 3.8  7.2  10  1.5  4.2  7.6  7.0 
 Longitudinal Rigidité  (kN/mm) 13.5 18  33  46  12  10  19  32 
 Angle installé  (α°) 22 22 22 22 22 22 22 22 
 Dimension A  (mm) 185 165  197  227  169  188  227  203 
 Dimension B  (mm)  48 48  48  48  38  29  44  64 
 Dimension C  (mm)  229 216  248  270  223  282  301  273 
 Dimension D  (mm)  104 115  115  130  125  150  150  150 
 Dimension E  (mm)  130 231  231  265  176  252  273  252 
 Dimension F  (mm)  100 152  152  175  132  152  157  152 
 Masse Poids  (kg)  6 13.3  15.4  17  9  19  22.7  21 

Ressorts en chevron - Angle de 90 degrés

Numéro de produit17-108517-108417-121117-042417-134417-0375
Charge verticale  (kN) 19 24 27 19 27 35
Déflexion verticale   (mm) 11  11 11  19  19  25 
Rigidité verticale  (kN/mm) 1.7 2.1  2.4 1.0  1.4  1.4 
Rigidité latérale   (kN/mm) 2.1  4  5.0  1.1  3.9  2.5 
Rigidité longitudinale  (kN/mm) 8 11  14  3  10  6 
Angle installé  (α°) 40 40 40 40 40 40
Dimension A  mm 112 152  190  127  165  200 
Dimension B  mm 14.3 14.3  14.3  29  29  32 
Dimension C  mm 125 165  203  178  152  216 
Dimension D  mm 91 91  91  88  88  113 
Dimension E  mm 110 110 110 126 126 209
Dimension F  mm 84 84  84  76  76 121 
Masse Poids  (kg) 2.5 3.4  4.2  3.6  4.6  7.6 

Dessin technique


Schéma technique Chevron​
Les trois types de flexibilité sont illustrés ici. Les ressorts sont montés inclinés par rapport à l'axe vertical, chargeant les couches de caoutchouc en cisaillement et en compression. La déflexion verticale, la charge et toutes les rigidités se rapportent à deux ressorts Chevron sur une boîte d'essieu. 
chevron_spring_characteristics_2

Nous contacter