Description du produit
Il s'agit d'un palier flexible très résistant qui combine une capacité de charge élevée avec la possibilité de supporter des mouvements torsionnels et angulaires dans tous les plans sans lubrification et sans usure métal sur métal. Il est disponible avec un alésage central ou un élément plein en fonction des exigences de fixation.
Notes d'orientation générale pour la sélection :
- Les propriétés indiquées pour les composants dans ce document se rapportent à des conditions de chargement ou de déformation en continu.
- Pour les charges ou déformations cycliques dynamiques continues, les valeurs maximales doivent être réduites à environ 30 % des chiffres indiqués, en fonction de la fréquence.
Pour les charges et déformations d'incidence moyenne et faible, les valeurs indiquées peuvent être multipliées par 2 ou 3.
Les contraintes combinées dans les différents modes et les effets des inversions de contraintes peuvent nécessiter une évaluation plus critique.
Les applications typiques sont les suivantes
- Tiges de réaction de traction et de freinage
- Fixations de l'amortisseur hydraulique
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | RADIAL | TORSION | CONIQUE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement | Ød |
Tolérance
for Ød | A | B | E | F | G |
Rigidité
(kN/mm) | CHARGE MAX. (kN) |
Rigidité
(Nm/deg) |
±β
(degrés) |
Rigidité
(Nm/deg) |
±α
(degrés) | |||
| ØD |
Tolérance
for ØD | |||||||||||||||
| SPHERICAL MOUNT – CENTRE BORE | ||||||||||||||||
| 054 18 036 | 90721 | 45 | +0.07/+0.086 | 16 | -0/+0.043 | 35 | 42 | - | - | - | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 054 18 068 | 92525 | 65 | +0.041/+0.087 | 16 | -0/+0.027 | 32 | 60 | - | - | - | 23 | 18 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 13-1316 | 10-00257 | 66.7 | -0.04/+0 | 25.4 | -0/+0.08 | 47.6 | 54 | - | - | - | 70 | 34 | 16 | 8 | 16 | 6 |
| 054 18 191 | 93644 | 75 | +0.043/+0.089 | 20 | -0/+0.033 | 46 | 50 | - | - | - | 34 | 20 | 24 | 4 | 20 | 4 |
| 054 18 070 | 92041 | 90 | +0.051/+0.105 | 30 | -0/+0.033 | 45 | 76 | - | - | - | 85 | 45 | 47 | 3 | 40 | 3 |
| 13-2106-1 | 10-00291 | 90.5 | -0.03/+0.01 | 28.6 | -0.02/+0.12 | 70 | 76.2 | - | - | - | 100 | 58 | 49 | 8 | 49 | 6 |
| 13-1006 | 10-00237 | 90.5 | -0.03/+0.02 | 28.6 | -0.03/+0.05 | 70 | 76.2 | - | - | - | 93 | 58 | 49 | 8 | 49 | 6 |
| 054 18 163 | 93418 | 100 | +0.051/+0.105 | 53 | -0/+0.03 | 46.5 | 50 | - | - | - | 44 | 27 | 88 | 3 | 56 | 3 |
| 93643 | 50 | 34 | 107 | 68 | ||||||||||||
| 13-1285 | 10-00255 | 104.8 | -0.04/+0 | 38.1 | -0/+0.08 | 76.2 | 82.6 | - | - | - | 155 | 98 | 63 | 8 | 62 | 7 |
| 054 18 122 | 2118217 | 110 | +0.054/+0.089 | 40 | -0/+0.039 | 76 | 78 | - | - | - | 71 | 64 | 75 | 3 | 57 | 3 |
| 13-1180 | 10-01099 | 127 | -0.02/+0.04 | 44.5 | -0/+0.08 | 101.6 | 104.8 | - | - | - | 87 | 93 | 119 | 7 | 108 | 7 |
| 13-4007 | 10-00273 | 127 | -0.02/+0.04 | 50.1 | -0.1/+0.04 | 101.6 | 104.8 | - | - | - | 260 | 220 | 262 | 6 | 227 | 5 |
| 13-2624 | 10-03344 | 127 | -0.02/+0.04 | 31 | -0/+0.5 | 101.6 | 120 | - | - | - | 87 | 93 | 119 | 7 | 108 | 7 |
| 054 18 756 | 509887 | 130 | +0.027/+0.067 | 60 | -0/+0.03 | 87 | 98 | - | - | - | 336 | 100 | 182 | 3 | 243 | 3 |
| 054 18 740 | 2124226 | 140 | +0.122/+0.185 | 60 | -0/+0.46 | 90 | 100 | - | - | - | 170 | 80 | 478 | 3 | 308 | 6 |
| 13-1990 | 10-03251 | 150 | -0.02/+0.07 | 60 | -0/+0.1 | 120 | 133.8 | - | - | - | 240 | 250 | 300 | 7 | 280 | 6 |
| 13-2623 | 10-03723 | 150 | -0.02/+0.07 | 37 | -0/+0.25 | 120 | 140 | - | - | - | 150 | 205 | 155 | 8 | 125 | 8 |
| 054 18 204 | 596836 | 172 | -0.15/+0.21 | 80 | -0/+0.03 | 120 | 138 | - | - | - | 120 | 170 | 445 | 3 | 295 | 3 |
| SPHERICAL MOUNT – TRUNNION | ||||||||||||||||
| 13-4089-00 | 10-01608 | 45 | -0.01/+0.05 | 30 | -- | 36 | 105 | 12 | 75 | 13 | 55 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 13-2202-1 | 10-00302 | 66.7 | -0/+0.1 | 35 | -- | 47.6 | 120 | 20 | 90 | 13 | 70 | 34 | 12 | 8 | 16 | 6 |
| 054 18 711 | 462023 | 66.67 | +0.032/+0.062 | 40 | -0.25/+0.25 | 47.6 | 135 | 16 | 96 | 18 | 56 | 50 | 34 | 3 | 24 | 3 |
| 054 18 710 | 465259 | 66.67 | +0.032/+0.062 | 40 | -0.25/+0.25 | 47.6 | 135 | 16 | 96 | 18 | 35 | 25 | 23 | 3 | 9 | 3 |
| 054 18 732 | 479059 | 66.67 | +0.032/+0.062 | 40 | -0.25/+0.25 | 47.6 | 160 | 18 | 120 | 18 | 76 | 25 | 27 | 3 | 20 | 3 |
| 13-2033 | 10-00283 | 84 | -0/+0.05 | 40 | -- | 65 | 155 | 20 | 120 | 17 | 150 | 75 | 49 | 6 | 49 | 6 |
| 054 18 202 | 90205 | 90 | +0.124/+0.178 | 50 | -0.052/+0 | 65 | 170 | 30 | 130 | 22 | 85 | 46 | 62 | 3 | 43 | 3 |
| 13-2192-1 | 10-00878 | 90.5 | -0.03/+0.01 | 48 | -- | 71.4 | 170 | 30 | 130 | 21 | 90 | 58 | 49 | 8 | 49 | 6 |
| 13-2400 | 10-03615 | 104.8 | -0.04/+0 | 50.5 | -- | 76.2 | 195 | 30 | 152 | 23 | 220 | 150 | 75 | 8 | 71 | 7 |
| 13-2607-1 | 10-02168 | 104.8 | -0.04/+0 | 50.5 | -- | 76.2 | 195 | 30 | 152 | 25 | 220 | 150 | 75 | 8 | 71 | 7 |
| 13-2223 | 10-00304 | 104.8 | -0.04/+0 | 50.5 | -- | 76.2 | 170 | 30 | 130 | 19 | 220 | 150 | 79 | 8 | 131 | 6 |
| 13-2568 | 10-02512 | 104.8 | -0.04/+0 | 50.5 | -- | 76.2 | 170 | 30 | 130 | 21 | 220 | 150 | 79 | 8 | 131 | 7 |
| 054 18 190 | 92834 | 110 | +0.144/+0.198 | 54 | -0.2/+0.2 | 80 | 200 | 32 | 150 | 26 | 43 | 50 | 66 | 10 | 71 | 10 |
| 054 18 702 | 500742 | 120 | +0.144/+0.198 | 60 | -- | 90 | 220 | 40 | 170 | 28 | 120 | 82 | 150 | 10 | 110 | 10 |
| 13-4011 | 10-04047 | 127 | -0.02/+0.04 | 51.5 | -- | 101.6 | 232 | 30 | 190 | 26 | 190 | 220 | 150 | 8 | 125 | 7 |
| 054 18 735 | 2123524 | 140 | +0.17/+0.233 | 60 | -- | 100 | 240 | 36 | 190 | 25 | 14 | 40 | 52 | 7 | 34 | 7 |
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.