Description du produit
Les supports d'instruments sont utilisés pour l'isolation contre les vibrations des composants électroniques, des appareils de mesure et des appareils mécaniques de précision, ainsi que pour les tableaux d'instruments ou les panneaux de contrôle dans les applications industrielles. Une exigence commune à ces supports est d'éloigner de l'instrument ou de l'appareil les vibrations ou les chocs introduits par l'intermédiaire des ancrages. Les supports contribuent à protéger les instruments sensibles des chocs externes, qu'ils soient mobiles ou non.
Applications typiques :
- Petits ensembles de ventilateurs
- Transformateurs
- Équipements sensibles
Gamme de produits
Support d'instrument
Données sur le produit
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXIAL | RADIAL (X) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rigidité
(N/mm) | CHARGE MAX. (N) |
Rigidité
(N/mm) | CHARGE MAX.(N) | |||
| 17-1801 | 10-00583 | 45 | 11 | 27 | 34 | 81 |
| 10-00584 | 60 | 21 | 54 | 67 | 162 | |
| 17-4573 | 10-04819 | 45 | 95 | 750 | - | - |
| 10-04820 | 60 | 190 | 1500 | - | - | |
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXIAL | RADIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rigidité
(N/mm) | CHARGE MAX.(N) |
Rigidité
(N/mm) | CHARGE MAX.(N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAQUE SUPPORT D'INSTRUMENT FIXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 18 022 | 93657 | 40 | 215 | 120 | 250 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 18 023 | 93658 | 40 | 40 | 80 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93659 | 50 | 65 | 120 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93660 | 65 | 130 | 260 | 70 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPORT D'INSTRUMENT DE TYPE PASSE-FIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 18 751 | 49039880 | 40 | 40 | 80 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49039881 | 50 | 65 | 130 | 40 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49039902 | 65 | 130 | 260 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dessin technique
Montage à brides
Données sur le produit
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | TYPE | CHARGE MAXI (Kg) |
|---|---|---|---|
| 17-1801 | 10-00583 | 45 °IRHD | 2.7 |
| 10-00584 | 60 °IRHD | 5.4 | |
| 17-4573 | 10-04819 | 45 °IRHD | 75 |
| 10-04820 | 60 °IRHD | 150 |
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.