Le système innovant Trelleborg Evolo 633 TwistLock pour les unités modulaires et sur patins résout les problèmes de vibrations qui causent des dommages potentiels et du bruit dans les unités, tout en conservant la flexibilité et la facilité de manipulation du système TwistLock. Le personnel des plates-formes offshore est souvent confronté à des problèmes de vibration causés par les unités modulaires et sur patins. Ces vibrations sont transmises à l'ensemble de la structure en acier et peuvent entraîner des dommages ou des défaillances imprévus. En outre, ces vibrations affectent l'environnement de vie et de travail des travailleurs offshore. En fin de compte, cela affectera négativement la production, car de mauvaises conditions de travail conduisent souvent à l'inefficacité, à une baisse du moral sur la plate-forme et au non-respect des conditions de travail et de la réglementation en matière de sécurité.