Description du produit
APPLICATION
Isolation optimale des vibrations pour une large gamme d'applications. Pour les équipements lourds et de grande taille soumis à des conditions extrêmes et nécessitant une isolation vibratoire optimale aux hautes et basses fréquences, tels que les grands groupes électrogènes, les groupes de pompage, les gros moteurs diesel, les compresseurs/refroidisseurs, les boîtes de vitesses, les éoliennes, les supports de roulements à billes, les cabines de commande.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium/Acier
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage.
AVANTAGES
Pas besoin de cales supplémentaires car les différences de hauteur sont compensées lors de la mise en place.
Homologations de type disponibles sur demande
Isolation optimale des vibrations
Installation facile et rapide
Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
Capable de gérer des forces verticales et horizontales
Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
Pour des charges comprises entre 2750 et 12.000 kg
Article en stock
| N° DE PIÈCE | GRADE | CHARGE MAXI |
|---|---|---|
| 10306331H | A1 | 118 kN |
| 1030633AH | A | 118 kN |
| 1030633BH | B | 104 kN |
| 1030633CH | C | 85 kN |
| 1030633DH | D | 72 kN |
| 1030633EH | E | 28 kN |
| 1030633FH | F | 34 kN |
| 1030633GH | G | 30 kN |
| 1030633HH | H | 27 kN |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.