Description du produit
APPLICATION
Isolation optimale des vibrations pour une large gamme d'applications. Pour les équipements lourds et de grande taille soumis à des conditions extrêmes et nécessitant une isolation vibratoire optimale aux hautes et basses fréquences, tels que les groupes électrogènes, les unités de pompage, les gros moteurs diesel, les unités de compression/refroidissement, les boîtes de vitesse, les éoliennes, les supports de rouf, les cabines de commande.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium/Acier
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage.
AVANTAGES
- Homologations de type disponibles sur demande
- Isolation optimale des vibrations
- Installation facile et rapide
- Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
- Capable de gérer des forces verticales et horizontales
- Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
- Article en stock
| N° DE PIÈCE | GRADE | CHARGE MAXI |
| 103631AA4 | AA | 60 kN |
| 103631AB4 | AB | 60 kN |
| 103631AC4 | AC | 60 kN |

Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.