Description du produit
APPLICATION
Isolation optimale des vibrations for a wide range of applications. For larger, heavy-weighted equipment under extreme conditions that needs optimal
vibration isolation at both high and low frequencies, such as Groupes électrogènes, pump units, large diesel Moteurs, compressor/cooling units, gear boxes,
les moulins à vent, les supports des cabines de pont, les cabines de commande.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium/Acier
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage.
AVANTAGES
- Homologations de type disponibles sur demande
- Isolation optimale des vibrations
- Installation facile et rapide
- Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
- Capable de gérer des forces verticales et horizontales
- Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
- Un seul type convient à tous les poids entre 1000 et 6000 kg
- Article en stock
N° DE PIÈCE | GRADE | CHARGE MAXI |
1030631A4 | A | 60 kN |
1030631B4 | B | 50 kN |
1030631C4 | C | 40 kN |
1030631D4 | D | 33 kN |
1030631E4 | E | 23 kN |
1030631F4 | F | 17 kN |

Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.