Description du produit
APPLICATION
Optimal vibration isolation for a wide range of applications. For larger, medium-weighted equipment under extreme conditions that needs optimal vibration isolation at both high and low frequencies, such as generator sets, pumps, diesel Moteurs, compressor units, ventilators, measuring
les équipements, les petites cabines de pont, les cabines, les unités de refroidissement, etc.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium/Acier
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage.
AVANTAGES
- Approuvé par Lloyd's Register
- Isolation optimale des vibrations
- Installation facile et rapide
- Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
- Capable de gérer des forces verticales et horizontales
- Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
- Un seul type convient
| ARTICLE NO. AVEC RÉGLAGE DE LA HAUTEUR | GRADE | MAX LOAD |
|---|---|---|
| 1030622A1 | A | 22000 N |
| 1030622B1 | B | 16500 N |
| 1030622C1 | C | 12000 N |
| 1030622D1 | D | 8500 N |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.