Description du produit
APPLICATION
Isolation optimale des vibrations pour une large gamme d'applications. Pour les équipements de grande taille et de poids moyen soumis à des conditions extrêmes et nécessitant une isolation vibratoire optimale aux hautes et basses fréquences, tels que les groupes électrogènes, les pompes, les moteurs diesel, les compresseurs, les ventilateurs, les appareils de mesure, les petites cabines de pont, les cabines, les unités de refroidissement, etc.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium/Acier
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage.
AVANTAGES
- Approuvé par Lloyd's Register
- Isolation optimale des vibrations
- Installation facile et rapide
- Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
- Capable de gérer des forces verticales et horizontales
- Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
- Un seul type convient à tous les poids entre 50 et 2200 kg
- Article en stock
| N° D'ARTICLE | GRADE | CHARGE MAXI |
| 1030622A0 | A | 22000 N |
| 1030622B0 | B | 16500 N |
| 1030622C0 | C | 12000 N |
| 1030622D0 | D | 8500 N |
| 1030622E0 | E | 4000 N |
| 1030622F0 | F | 2750 N |
| 1030622G0 | G | 1900 N |
| 1030622H0 | H | 1300 N |

Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.