- Isolation optimale des vibrations
- Easy and quick installation
- Traite les forces verticales et horizontales
- Un seul type convient à tous les poids entre 50 et 400 kg

| ARTICLE NO. AVEC RÉGLAGE DE LA HAUTEUR | GRADE | MAX LOAD |
|---|---|---|
| 1030611A1 | A | 4000 N |
| 1030611B1 | B | 2750 N |
| 1030611C1 | C | 1900 N |
| 1030611D1 | D | 1300 N |

Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.