Description du produit
Le Cushymount se caractérise par des déflexions importantes, une capacité de charge élevée et une longue durée de vie. Le produit intègre un tampon réglable pour limiter les mouvements horizontaux et verticaux de l'équipement suspendu soumis à des chocs, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des dispositifs externes tels que des liens ou des tampons.
L'ensemble de montage se compose de quatre ressorts circulaires en caoutchouc-métal, chargés en cisaillement et en compression, afin d'obtenir des propriétés optimales de flexion et de charge dans les directions verticales et horizontales. Les éléments de ressort en caoutchouc sont protégés des dommages physiques et de la contamination par l'huile ou les fluides par les robustes pièces en fonte S.G. dans lesquelles ils sont logés.
| Produit nombre | Nominal DURETE | Poids (kg) | Statique vertical rigidité (kN/m) | Dynamic vertical rigidité (kN/m) | Maximum Statique CHARGE (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1470 | 45 | 37 | 2450 | 2850 | 36.8 | |
| 17-1470 | 55 | 37 | 3530 | 4400 | 55 | |
| 17-1470 | 65 | 37 | 5200 | 7000 | 70.5 | |
| Produit nombre | Nominal DURETE | Poids (kg) | Statique vertical rigidité (kN/m) | Dynamic vertical rigidité (kN/m) | Maximum Statique CHARGE (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1468 | 45 | 37 | 590 | 700 | 10.5 | |
| 17-1468 | 55 | 37 | 880 | 1160 | 15.7 | |
| 17-1469 | 55 | 37 | 1680 | 2060 | 27.5 | |